UM-SE 1 - 侧面组件
UM-SE 1
-
侧面组件
2958147
侧面组件,用于封闭基础组件UM-BEFE的两端
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装基座侧
外壳类型
挤压型材外壳
壳体型号
可插拔模块穿板式安装底座
壳体系列
UM
带通风口
否
材料规格
颜色 (侧面元件)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 侧面元件
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
PCB数据
PCB支架数量
1
安装
安装类型
锁扣
商业数据
订货号
2958147
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHDDA
产品关键代码
ACHDDA
GTIN
4017918086084
单件重量(含包装)
2.96 g
单件重量(不含包装)
2.89 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.232千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助