UM 45-SEFE
-
侧面组件
2907826
带安装脚的侧面组件,采用SS-ZB标记,安装在NS 35/7.5DIN导轨上。 高度: 36 mm,宽度: 10 mm,长度: 45 mm。
产品详情
适配产品
优势
轻松安装
灵活的尺寸和外形
减少了单独壳体部件的数量,因此价格较低
带安装脚的侧面组件,采用SS-ZB标记,安装在NS 35/7.5DIN导轨上。 高度: 36 mm,宽度: 10 mm,长度: 45 mm。