D-STTCO 2,5 BU - 侧面组件
D-STTCO 2,5 BU
-
侧面组件
2201574
侧板,用于封闭壳体,提供IP20防护
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装基座侧
壳体系列
STTCO
尺寸
宽度
2.5 mm
高度
91 mm
深度
62.3 mm
材料规格
颜色 (外壳)
蓝色 (RAL 5015)
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
商业数据
订货号
2201574
包装单位
50 pc
最小订货量
1,000 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHCDA
产品关键代码
ACHCDA
GTIN
4046356862271
单件重量(含包装)
7.179 g
单件重量(不含包装)
5.91 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.051千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助