实用信息
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
工业人工智能
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
PSL - 锁扣
PSL
-
锁扣
1436966
锁扣, 深度: 63.8 mm, 宽度: 9.7 mm, 高度: 8.7 mm, 位数: 2, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
位数
2
尺寸
宽度
9.7 mm
高度
8.7 mm
深度
63.8 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1436966
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE244Z
产品关键代码
BE244Z
GTIN
4063151814366
单件重量(含包装)
1.4 g
单件重量(不含包装)
1.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.016千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助