KMV 44X9,6 CUS
-
不锈钢标签
0828494
不锈钢标签, 不锈钢标签, 可订购: 件, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1 ... 63 mm, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 标签数: 1, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 23 mm
产品详情
适配产品
优势
用UNIFOX-CTM7.9可简便安装
用不锈钢电缆捆扎条固定
电缆标识,用于标记大横截面的电缆和导线
将单个不锈钢电缆标记夹分别推入相应的支架