JBC 2,5/5 - 接线盒连接器
JBC 2,5/5
-
接线盒连接器
3240165
横截面
接线方式
流量 图形符号
采用弹簧接线的5位接线端子,采用直插式连接,接线无须工具,可连接横截面为0.5至2.5 mm
2
的单芯及多芯导线,透明绝缘外壳。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接线盒连接器
位数
5
连接量
5
行数
1
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.77 W
测试电压
32.00 mV
连接数据
额定横截面
2.5 mm²
连接方式
直插式连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
横截面 AWG
20 ... 14 (按IEC标准修订)
额定横截面
2.5 mm²
标称电流
24 A
最大负载电流
24 A
额定电压
450 V
尺寸
宽度
26 mm
高度
8.9 mm
深度
15.6 mm
材料规格
颜色
透明
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PC/PA
商业数据
订货号
3240165
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE7311
产品关键代码
BE7311
GTIN
4046356457958
单件重量(含包装)
2.298 g
单件重量(不含包装)
2.29 g
原产地
AT
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.005千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助