ST-T - 分断插头
ST-T
-
分断插头
0920216
分断插头, 将基本保险丝端子用作插头分断端子时, 深度: 42.7 mm, 宽度: 7.8 mm, 高度: 46 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
尺寸
宽度
7.8 mm
高度
46 mm
深度
42.7 mm
材料规格
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0920216
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918010157
单件重量(含包装)
18.84 g
单件重量(不含包装)
18.114 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400