接线端子附件
P-DI-MP WH - 分断插头
P-DI-MP WH
-
分断插头
1799818
分断插头, 深度: 25.5 mm, 宽度: 6.3 mm, 高度: 22.4 mm, 颜色: 白色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
尺寸
宽度
6.3 mm
高度
22.4 mm
深度
25.5 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1799818
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4067923423831
单件重量(含包装)
0.361 g
单件重量(不含包装)
0.361 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400