VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
-
端子模块
2904278
VARIOFACE模块,带插拔式连接器和D-SUB针式连接器,可安装在NS 35导轨上,37位
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE Professional |
| 位数 | 37 |
| 通道数目 | 16 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 每条支路的最大载流量 | 2 A |
| 额定过电压 | 1.2 kV |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 适用的I/O卡件 | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 位数 | 37 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 102.8 mm |
| 高度 | 72.1 mm |
| 深度 | 46.6 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA非加强型 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 概述 | 标准电缆或无卤素电缆 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2904278 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK212H |
| 产品关键代码 | DK212H |
| GTIN | 4046356812603 |
| 单件重量(含包装) | 217.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 217.2 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | f3ea590a-dfc1-4b1b-aea2-2b9268e5b090 |
适配产品
-
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 电缆 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 电缆 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 电缆 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 电缆 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 电缆 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 电缆 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 电缆 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075563
优势
这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用