VFC-PT/FLK14
-
端子模块
1278799
VARIOFACE Front Connect,1:1 IDC/FLK端子模块采用直插式前部连接,位数:14,总宽度:19 mm
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE Front Connect |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV (1.2 / 50 μs) |
| 控制系统侧 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 位数 | 16 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 18.9 mm |
| 高度 | 127.2 mm |
| 深度 | 55 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| 海拔 | ≤ 3000 m |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| 标识 | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1278799 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2171 |
| 产品关键代码 | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| 单件重量(含包装) | 70.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 91 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FLK EZ-DR.../.../... - 电缆 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 电缆 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - 标记条 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 电缆 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - 电缆 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - 电缆 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - 电缆 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - 电缆 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - 电缆 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - 电缆 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - 电缆 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - 电缆 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - 电缆 2305787
优势
采用正面连接技术的直插式接线端子,接线快速、清晰且无错误
采用安装宽度19 mm的创新型设计,与传统解决方案相比,控制柜内所需空间节省多达60 %
使用菲尼克斯电气各种系统布线产品范围,可以即插即用连接到远程IO和现场侧
灵活性高并采用纤薄型设计,为您的分布式I/O设备提供最佳支持
在视觉与触觉上都与现代化远程IO系统兼容