VFC-PT/D15SUB/M
-
端子模块
1278800
VARIOFACE Front Connect,1:1 D-SUB端子模块采用直插式前部连接和D-SUB排针,位数:15,总宽度:19 mm
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE Front Connect |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 2 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV (1.2 / 50 μs) |
| 控制系统侧 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 15 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 位数 | 16 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 18.9 mm |
| 高度 | 127.2 mm |
| 深度 | 46.85 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| 海拔 | ≤ 3000 m |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| 标识 | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1278800 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2172 |
| 产品关键代码 | DK2172 |
| GTIN | 4063151475758 |
| 单件重量(含包装) | 72.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 91 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 电缆 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 电缆 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - 标记条 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 电缆 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 电缆 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 电缆 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 电缆 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 电缆 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 电缆 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 电缆 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - 电缆 1075565
-
CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - 电缆 2305444
-
CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - 电缆 2305460
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066597
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066598
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066599
-
CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075566
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926085
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926098
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926108
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926111
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926124
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926137
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926140
-
CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - 电缆 2900905
优势
采用正面连接技术的直插式接线端子,接线快速、清晰且无错误
采用安装宽度19 mm的创新型设计,与传统解决方案相比,控制柜内所需空间节省多达60 %
使用菲尼克斯电气各种系统布线产品范围,可以即插即用连接到远程IO和现场侧
灵活性高并采用纤薄型设计,为您的分布式I/O设备提供最佳支持
在视觉与触觉上都与现代化远程IO系统兼容