终端模块
UMKS- F48M-VR - 端子模块
UMKS- F48M-VR
-
端子模块
2970167
VARIOFACE模块,用于IEC 603/DIN 41612连接器,型号F,48位,安装有z、b、d元件,带针式连接器,电缆外壳带锁扣
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
48
绝缘特性
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 (AC/DC)
250 V AC/DC
电流 (每分支)
≤ 4 A
额定绝缘电压
260 V
额定过电压
2.5 kV
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IEC 603/DIN 41612连接
连接量
1
位数
48
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
112.3 mm
高度
77 mm
深度
70.87 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
环境温度(运行)
-20 °C ... 45 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
EN 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
在相邻模块之间(DIN导轨方向)进行基础绝缘。
操作注意事项
确保设备的电源电压具备共同参考电位。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2970167
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2187
产品关键代码
DK2187
GTIN
4017918087678
单件重量(含包装)
277 g
单件重量(不含包装)
277 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU*DE.*09.B.00387/20
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
df86aad1-6aff-4c82-806a-5b9c82b7ec5e
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助