UMKS- 8 IM - 端子模块
UMKS- 8 IM
-
端子模块
2971603
VARIOFACE模块,用于安装在NS 35/7.5或NS 32上,可连接8个接近开关
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
操作模式
100%工作因数
绝缘特性
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
最大允许工作电压
250 V AC/DC
允许的最大电流
1 A (每路径)
额定绝缘电压
300 V
额定过电压
2.5 kV
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
67.5 mm
高度
77 mm
深度
72 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
标准/规程
EN 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。
操作注意事项
确保设备的电源电压具备共同参考电位。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2971603
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2188
产品关键代码
DK2188
GTIN
4017918088460
单件重量(含包装)
181.8 g
单件重量(不含包装)
135.04 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助