UMK- EC56/56-XUL - 端子模块
UMK- EC56/56-XUL
-
端子模块
2975641
端子模块, 连接 1: 螺钉连接, 连接 2: ELCO连接器 1x 56-位置 (针式连接器类型8016,左侧)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
56
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
最大允许工作电压
50 V AC/DC
允许的最大电流
2 A (每路径)
允许的最大总电流
28 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
63 V
额定过电压
0.6 kV
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
ELCO连接器
编码
1-1
连接量
1
位数
56
注意事项
针式连接器类型8016,左侧
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
157.5 mm
高度
58.5 mm
深度
77 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC时)。内置式设备没有防直接接触保护。
操作注意事项
使用SELV/PELV电压(≤ 25 V AC或50 V DC)时,不需要额外的防触电保护。
操作注意事项
在支撑导轨方向上与相邻模块之间至少一个输出侧具有功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2975641
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2186
产品关键代码
DK2186
GTIN
4017918089054
单件重量(含包装)
342.9 g
单件重量(不含包装)
293.5 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)