UM-EC28-L - 端子模块
UM-EC28-L
-
端子模块
2956712
端子模块, 连接 1: 螺钉连接, 连接 2: ELCO连接器 1x 28-位置 (针式连接器,8027型,左侧)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
28
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
最大允许工作电压
250 V AC/DC
允许的最大电流
3 A (每路径)
允许的最大总电流
84 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
260 V
额定过电压
2.5 kV
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
ELCO连接器
类型
8027系列
编码
1-1
连接量
1
位数
28
注意事项
针式连接器,8027型,左侧
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
110.1 mm
高度
111.8 mm
深度
55.85 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
在相邻模块之间(DIN导轨方向)进行基础绝缘。
操作注意事项
确保设备的电源电压具备共同参考电位。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2956712
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2186
产品关键代码
DK2186
GTIN
4017918085933
单件重量(含包装)
306.6 g
单件重量(不含包装)
306.6 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助