UM-EC26-L - 端子模块
UM-EC26-L
-
端子模块
2956699
端子模块, 连接 1: 螺钉连接, 连接 2: ELCO连接器 1x 26-位置 (针式连接器,8027型,左侧)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
26
电气特性
额定电压 U
N
250 V
每条支路的最大载流量
2 A
所有分支的最大总电流
26 A
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
ELCO连接器
连接量
1
位数
26
注意事项
针式连接器,8027型,左侧
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
110 mm
高度
111.5 mm
深度
58.5 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0160(相关内容)
安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2956699
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
DK2186
GTIN
4017918085919
单件重量(含包装)
306.6 g
单件重量(不含包装)
260.18 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助