UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C - 端子模块
2906188

16通道模块,用于带分断、测试点、500 mA孔式熔断器和熔断器状态指示灯的Honeywell C300模拟输出卡。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
每通道与测试点断连
PCB的保形涂层
LED指示保险丝熔断
DIN导轨安装,包括接地支脚
每通道屏蔽连接
每通道可插拔500 mA保险丝
UM-PRO外壳