UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L - 端子模块
2905245

VARIOFACE模块,与Honeywell Experion C300 16通道模拟输入卡配套使用。通道13至16支持差分输入。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
LED指示保险丝熔断
每通道屏蔽连接
每通道与测试点断连
每通道可插拔500 mA保险丝