UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
-
端子模块
2905653
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 位数 | 37 |
| 通道数目 | 16 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 500 mA (保险丝有限) |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 适用的I/O卡件 | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| 适用的I/O卡件 | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 带有刀闸分断的螺钉接线 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M 3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 25 |
| 状态显示 | 是,如保险丝出现故障 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 184 mm |
| 高度 | 142.3 mm |
| 深度 | 65.6 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2905653 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK218H |
| 产品关键代码 | DK218H |
| GTIN | 4055626002972 |
| 单件重量(含包装) | 641.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d182c6df-0dd6-4b9d-9436-40975e963037 |
适配产品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 电缆 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 电缆 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 电缆 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 电缆 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 电缆 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 电缆 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 电缆 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 电缆 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 电缆 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - 电缆 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - 电缆 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - 电缆 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - 保险丝套件 2905276
优势
这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
LED指示保险丝熔断
每通道屏蔽连接
每通道测试点断连
每通道可插拔500 mA保险丝