UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - 端子模块
2905868

VARIOFACE 16通道模块,与Honeywell Experion C300大电压数字量IOTA: CX-TDI110 & CX-TDI120配套使用。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
UM-PRO外壳
用于安装在机柜右侧
DIN导轨安装
LED指示保险丝熔断
每通道与测试点断连
每通道带800 mA可插拔保险丝保护
16 x 5.08 mm跳线备选,用户自定义,每通道带旁路保险丝