UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L
-
端子模块
2905869
VARIOFACE 16通道模块,与Honeywell Experion C300大电压数字量IOTA: CX-TDI110 & CX-TDI120配套使用。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
UM-PRO外壳
安装在机柜左侧
DIN导轨安装
LED指示保险丝熔断
每通道与测试点断连
每通道带800 mA可插拔保险丝保护
16 x 5.08 mm跳线备选,用户自定义,每通道带旁路保险丝