UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q
-
端子模块
2959654
VARIOFACE超薄型模块,带螺钉接线和D-SUB针脚排,可垂直安装在NS 35/7.5导轨上,50位
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 位数 | 50 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 每条支路的最大载流量 | 2.5 A |
| 1 A (平均分配所有分支负载) | |
| 额定绝缘电压 | 125 V |
| 额定过电压 | 1.2 kV (功能性绝缘) |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 185.8 mm |
| 深度 | 46.69 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -10 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2959654 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK21A2 |
| 产品关键代码 | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086305 |
| 单件重量(含包装) | 322.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 288.57 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 电缆 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 电缆 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 电缆 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 电缆 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 电缆 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 电缆 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 电缆 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 电缆 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - 电缆 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - 电缆 2900908