UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - 端子模块
UM 25-10 MSTB/FRONT/Q
-
端子模块
2959803
VARIOFACE超薄型模块,带螺钉连接器和COMBICON插座,可垂直安装在NS 35/7.5导轨上,10位
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
10
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC/DC
每条支路的最大载流量
2.5 A
额定绝缘电压
250 V
额定过电压
2.2 kV (功能性绝缘)
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
COMBICON插头式连接器
连接量
1
位数
10
注意事项
COMBICON插座:针距5.0 mm
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
25 mm
高度
137 mm
深度
46.49 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
环境温度(运行)
-10 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-10 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2959803
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2188
产品关键代码
DK2188
GTIN
4017918086398
单件重量(含包装)
113.4 g
单件重量(不含包装)
76.56 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
FRONT-MSTB 2,5/10-STF
-
PCB 插拔式连接器
1779725
FKCT 2,5/10-STF
-
PCB 插拔式连接器
1909485
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助