最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
FLKMS-MR 50/F - 端子模块
FLKMS-MR 50/F
-
端子模块
2288053
端子模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
连接数据
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
安装
安装类型
DIN导轨安装
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2288053
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218A
产品关键代码
DK218A
GTIN
4017918056759
单件重量(含包装)
252.28 g
单件重量(不含包装)
224.448 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助