FLKMS-D25 SUB/B - 端子模块
FLKMS-D25 SUB/B
-
端子模块
2281759
VARIOFACE模块,带螺钉接线和D-SUB孔式接头,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上,25位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 (AC)
≤ 30 V AC
标称工作电压 (DC)
≤ 60 V DC
电流 (每分支)
≤ 2 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
100 V
额定过电压
0.8 kV (1.2 / 50 μs)
连接数据
接口1(控制层)
连接符合标准
IEC 60807-2
连接方式
D-SUB针式连接器
螺纹
UNC 4-40
连接量
1
位数
25
插/拔周期
> 500
针距
2.77 mm
接口2(现场侧)
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
位数
27
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
针距
5.08 mm
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
67.5 mm
高度
72 mm
深度
77 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (模块)
IP20
保护等级 (安装位置)
≥ IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2281759
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2182
产品关键代码
DK2182
GTIN
4017918055004
单件重量(含包装)
168.82 g
单件重量(不含包装)
168.82 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助