FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
端子模块
2304539
VARIOFACE模块,适用于ABB S800 I/O,带刀闸分断端子,有专用标记(+1、B1、C1、+2、B2、C2、... +8、B8、C8)
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 位数 | 25 |
| 通道数目 | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 2 A |
| 电流 (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
| 电流 (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
| 电流 (引脚1、14、2、15、11、24、12、25) | ≤ 4 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: ABB S800 I/O | |
| 适用的I/O卡件 | DI810 |
| DI811 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DI885 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| AI810 | |
| AI815 | |
| AI845 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 25 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 带有刀闸分断的螺钉接线 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 32 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口3(现场侧) | |
| 连接方式 | 测试插座 |
| 位数 | 24 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 126 mm |
| 高度 | 89.6 mm |
| 深度 | 60.01 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2304539 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK218L |
| 产品关键代码 | DK218L |
| GTIN | 4017918949129 |
| 单件重量(含包装) | 339 g |
| 单件重量(不含包装) | 269.84 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
适配产品
优势
八个带刀闸分断的正电源端子(TU810/P)
八个带刀闸分断的负电源端子(TU810)
每条通道有一个带刀闸分断的正和负电源端子(TU830)