FLKM 50/AI16/S/SI/1756 - 端子模块
FLKM 50/AI16/S/SI/1756
-
端子模块
2296469
VARIOFACE接口模块
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
无源模块
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
24 V DC
每条支路的最大载流量
20 mA (每个信号路径)
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
50 V
额定过电压
0.5 kV (1.2 / 50 μs)
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
位数
50
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
LED (绿色)
状态显示
有
尺寸
产品尺寸
宽度
170 mm
高度
90 mm
深度
76 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 50178: 1998-04
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2296469
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2A8R
产品关键代码
DK2A8R
GTIN
4017918202965
单件重量(含包装)
436 g
单件重量(不含包装)
339.08 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助