实用信息
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
工业人工智能
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
FLKM 40/EC56F/SO232 - 端子模块
FLKM 40/EC56F/SO232
-
端子模块
2319317
端子模块, 连接 1: IDC/FLK 排针 3x 40-位置, 连接 2: ELCO连接器 1x 56-位置
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
连接数据
现场侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
3
位数
40
控制系统侧
连接方式
ELCO连接器
连接量
1
位数
56
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2319317
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
产品关键代码
DK2A86
GTIN
4046356342629
单件重量(含包装)
0.4 kg
单件重量(不含包装)
0.333 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助