FLKM 34/ZFKDS - 端子模块
FLKM 34/ZFKDS
-
端子模块
2302939
标准1:1 FLK模块,带弹簧接线和扁平电缆插拔式连接器,34位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
34
绝缘特性
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
最大允许工作电压
25 V AC
60 V DC
每条支路的最大载流量
1 A
额定绝缘电压
63 V
额定过电压
0.6 kV
连接数据
现场侧
连接方式
回拉式弹簧连接
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
34
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
90 mm
高度
77 mm
深度
52.34 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2302939
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2181
产品关键代码
DK2181
GTIN
4017918941444
单件重量(含包装)
163 g
单件重量(不含包装)
0.75 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FLK EZ-DR.../.../...
-
电缆
2295059
FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK
-
电缆
2299479
FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK
-
电缆
2299482
FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK
-
电缆
2299505
FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK
-
电缆
2299518
FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK
-
电缆
2299534
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助