FLKM 14/LA
-
端子模块
2281458
VARIOFACE模块,带螺钉连接器和扁平电缆插拔式连接器,可安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上,带插针和用于紧固插座板的短型及长型锁扣,14位,带LED显示
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 14 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 1 A |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 状态显示 | LED |
| 状态显示 | 有 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 56.5 mm |
| 高度 | 58.5 mm |
| 深度 | 77 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | 尼龙6.6,绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2281458 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK2181 |
| GTIN | 4017918054700 |
| 单件重量(含包装) | 146.62 g |
| 单件重量(不含包装) | 111.4 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
适配产品
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 电缆 2295046
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 电缆 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013