DFLK 40/FKCT - 端子模块
DFLK 40/FKCT
-
端子模块
2903042
VARIOFACE直通模块负责弹簧接线端子和IDC/FLK针式连接器(2.54 mm,位数:40)之间的1:1连接。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
40
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
< 50 V AC
60 V DC
每条支路的最大载流量
1 A
额定绝缘电压
63 V
额定过电压
0.6 kV (功能性绝缘)
连接数据
现场侧
连接方式
直插式弹簧连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
40
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
36.5 mm
高度
128.4 mm
深度
60 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
IEC 60664
安装
安装类型
板后安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2903042
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK21C1
产品关键代码
DK21C1
GTIN
4046356709590
单件重量(含包装)
151.3 g
单件重量(不含包装)
151.3 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FLK EZ-DR.../.../...
-
电缆
2295059
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK
-
电缆
2288985
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK
-
电缆
2288998
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK
-
电缆
2289007
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK
-
电缆
2289010
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK
-
电缆
2289023
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK
-
电缆
2289036
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK
-
电缆
2289052
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK
-
电缆
2299589
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK
-
电缆
2299592
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助