UPS-SNMP-CARD - 接口卡
UPS-SNMP-CARD
-
接口卡
2800289
SNMP接口卡,适用于UPS设备,RJ45网络连接。 包括两个用于相关RCCMD客户软件的许可。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
类型
插槽卡
输入数据
额定电压
9 V AC ... 30 V AC
额定电流
120 mA
电源连接器
固定式连接器
输出数据
连接负载
RJ45
可用的接口
以太网/1x RS-232
尺寸
宽度
20.00 mm
高度
60.00 mm
长度
120.00 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 80 % (无冷凝)
安装
安装类型
插拔式(插槽)
商业数据
订货号
2800289
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMURZ9
产品关键代码
CMURZ9
GTIN
4046356537858
单件重量(含包装)
190.9 g
单件重量(不含包装)
66 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UPS-CP RCCMD LICENSEKEY
-
许可
2800550
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助