INB 2-15 - 插拔式桥接件
INB 2-15
-
插拔式桥接件
3246227
插拔式桥接件, 针距: 15 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
15 mm
尺寸
针距
15 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
Cu
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3246227
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BEKZ2X
产品关键代码
BEKZ2X
GTIN
4046356586535
单件重量(含包装)
7.64 g
单件重量(不含包装)
7.64 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400