ESB 2-FK - 插拔式桥接件
ESB 2-FK
-
插拔式桥接件
3131138
插拔式桥接件, 针距: 6.15 mm, 位数: 2, 长度: 10 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
6.15 mm
尺寸
宽度
3 mm
高度
24 mm
长度
10.2 mm
针距
6.15 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA 66 V2
阻燃等级,符合UL 94
PA66 V2
商业数据
订货号
3131138
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918093006
单件重量(含包装)
1.49 g
单件重量(不含包装)
1.38 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助