插拔式连接器
EBP 5- 5 - 插拔式桥接件
EBP 5- 5
-
插拔式桥接件
1733198
插拔式桥接件,适用于针距为5.0 mm或5.08 mm的连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
产品系列
EBP
产品线
COMBICON Connectors Special
位数
5
针距
5 mm
连接量
5
行数
1
电位数目
5
连接数据
最大负载电流
24 A (取决于使用)
尺寸
针距
5 mm
宽度 [w]
24 mm
高度[h]
14.6 mm
长度[l]
1.8 mm
高度
6.1 mm
焊针长度[P]
8.5 mm
材料规格
材料数据 - 联系方法
注意事项
符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料
CU合金
表面特性
镀锡
材料数据 - 壳体
颜色 (外壳)
灰色 (7042)
绝缘材料
PA
绝缘材料组
I
CTI符合IEC 60112
600
阻燃等级,符合UL 94
V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI
850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT
775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度
125 °C
连接器
连接1
绝缘材料
PA
CTI符合IEC 60112
600
环境和真实条件
环境条件
相对湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1733198
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AAHZFC
产品关键代码
AAHZFC
GTIN
4017918026530
单件重量(含包装)
1.2 g
单件重量(不含包装)
1.15 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助