EBL 5- 5 - 插拔式桥接件
EBL 5- 5
-
插拔式桥接件
2303174
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 5, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
5
针距
5.2 mm
尺寸
针距
5.2 mm
材料规格
颜色
灰色
商业数据
订货号
2303174
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918058456
单件重量(含包装)
2.07 g
单件重量(不含包装)
1.68 g
原产地
PL
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助