最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
EB 80- DIK WH - 插拔式桥接件
EB 80- DIK WH
-
插拔式桥接件
2715788
插拔式桥接件, 针距: 6.15 mm, 位数: 80, 颜色: 白色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
80
针距
6.15 mm
尺寸
针距
6.15 mm
材料规格
颜色
白色
标识材料
Cu
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2715788
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918061555
单件重量(含包装)
34.7 g
单件重量(不含包装)
34.7 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助