最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
EB 5-8/BT - 插拔式桥接件
EB 5-8/BT
-
插拔式桥接件
3281241
插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
5
材料规格
颜色
灰色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3281241
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE55ZX
产品关键代码
BE55ZX
GTIN
4055626622552
单件重量(含包装)
5.9 g
单件重量(不含包装)
4.5 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助