EB 4- DIK BU - 插拔式桥接件
EB 4- DIK BU
-
插拔式桥接件
2716664
插拔式桥接件, 针距: 6.15 mm, 位数: 4, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
4
针距
6.15 mm
尺寸
针距
6.15 mm
材料规格
颜色
蓝色
标识材料
铜缆
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2716664
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918105068
单件重量(含包装)
1.824 g
单件重量(不含包装)
1.613 g
原产地
PL
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助