EB 4-10 - 插拔式桥接件
EB 4-10
-
插拔式桥接件
0203331
插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
4
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
商业数据
订货号
0203331
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098643
单件重量(含包装)
6.83 g
单件重量(不含包装)
6.38 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400