实用信息
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
EB 3-35 - 插拔式桥接件
EB 3-35
-
插拔式桥接件
0208145
边插式桥接件,3位,完全绝缘
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
3
针距
35 mm
尺寸
针距
35 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
铜缆
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0208145
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
单件重量(含包装)
88.87 g
单件重量(不含包装)
88.87 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400