EB 2-CC 7,5 VPE4 - 插拔式桥接件
EB 2-CC 7,5 VPE4
-
插拔式桥接件
1196976
插拔式桥接件, 针距: 7.5 mm, 位数: 2, 长度: 17 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
7.5 mm
尺寸
宽度
11.7 mm
高度
16.5 mm
长度
16.5 mm
针距
7.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1196976
包装单位
4 pc
最小订货量
500 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4063151254742
单件重量(含包装)
0.984 g
单件重量(不含包装)
0.984 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助