实用信息
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
EB 2- 6 OG - 插拔式桥接件
EB 2- 6 OG
-
插拔式桥接件
0710882
插拔式桥接件, 针距: 6.2 mm, 位数: 2, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
6.2 mm
尺寸
针距
6.2 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
CuZn(镀镍)
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0710882
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918479299
单件重量(含包装)
1.1 g
单件重量(不含包装)
1.09 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400