EB 2-20 - 插拔式桥接件
EB 2-20
-
插拔式桥接件
0206150
插入式桥接件,2 位,完全绝缘
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
20 mm
尺寸
针距
20 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
铜缆
绝缘材料
PVC
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0206150
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098315
单件重量(含包装)
9.058 g
单件重量(不含包装)
9.01 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400