EB 10- DIK BU 30GRAD - 插拔式桥接件
EB 10- DIK BU 30GRAD
-
插拔式桥接件
2716965
插拔式桥接件, 针距: 6.15 mm, 位数: 10, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
10
针距
6.15 mm
尺寸
针距
6.15 mm
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
2716965
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918324117
单件重量(含包装)
4.504 g
单件重量(不含包装)
4.504 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.046千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助