ESL (25X6) CUS
-
插入式标记条
0801999
插入式标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 标签数: 252, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
适配产品
优势
菲尼克斯电气:KMK 1、KMK HP (25x6)、KMK UV (25x6) 塑料电缆标识
ESL 25x6插入式标签外形特殊,可与KMK ... (25x6) 标识支架最佳适配
材料文件可从“下载”区域内的PROJECT COMPLETE软件下下载 - “软件更新 - 标记”。