Q-T-EDG-M - 插芯密封
Q-T-EDG-M
-
插芯密封
1580024
密封套管,用于QUICKON T形分配器,为细电源导线(10 - 12.5 mm)提供IP65防护等级的密封
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
密封材料
NBR
电缆/电线
电缆外径
10 mm ... 12.5 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
商业数据
订货号
1580024
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF6ZBX
产品关键代码
AF6ZBX
GTIN
4046356131216
单件重量(含包装)
2.03 g
单件重量(不含包装)
1.73 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400