实用信息
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
EU5E-SWD-4DX PXC - 输入模块
EU5E-SWD-4DX PXC
-
输入模块
2903102
SmartWire DT
™
数字量模块,用于连接数字量输入信号,4个输入(24 V DC,3线制连接)。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扩展模块
输入数据
输入名称
数字输入
输入数量
4
额定操作电压U
C
24 V DC
额定操作电流I
C
典型值 4 mA
连接数据
连接方式
直插式连接
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
SmartWire™-DT
连接方式
排针
连接量
1
位数
8
注意事项
用于SmartWire-DT设备的插头SWD4-8SF2-5 PXC
接口
数据: SmartWire™-DT
数据率
125 kBd / 250 kBd
连接方式
针式连接器,8位
尺寸
宽度
35 mm
高度
90 mm
深度
101 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2903102
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7455
产品关键代码
DK7455
GTIN
4046356709750
单件重量(含包装)
113.3 g
单件重量(不含包装)
99.99 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助