IB IL AI 2-HART - Inline模块
IB IL AI 2-HART
-
Inline模块
2860264
Inline模拟量输入模块,不带附件,2个输入,0-25 mA,4-20 mA,2线制连接技术,HART功能,HART协议传输
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
模块
Inline
系统属性
编程数据
长度编码(十六进制)
02
ID 代码 (dec.)
220
长度编码(十进制)
02
过程数据通道
32 位
输入地址区域
4 Byte
输出地址区域
4 Byte
参数通道(PCP)
32 位
寄存器长度(总线)
64 位
现场总线数据报文
所需的参数数据
9 Byte
所需的组态数据
5 Byte
电气特性
电位: 通信电源(U
L
)
电源电压
7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗
最大 110 mA
典型值 95 mA
电位: 模拟量模块的电源(U
ANA
)
电源电压
24 V DC
电源电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗
最大 150 mA
典型值 50 mA
输入数据
模拟: 概述
输入名称
模拟量输入
输入数量
最大 2 (差分输入,电流)
连接系统
2线(带屏蔽)
过程数据更新
典型值 1 ms (总线同步)
A/D转换时间
大约 10 µs (总线同步)
截止频率(3dB)
25 Hz
测量原理
逐次逼近
测量值分辨率
16位(15位+符号位)
测量值表达式
16位 二进制补码
数据格式
IL,标准化显示
电流输入信号
4 mA ... 20 mA
0 mA ... 25 mA
模拟: 电压输入
过程数据更新
< 3 ms
输入电流的输入电阻
250 Ω
模拟: 电流输入
输入数量
2 (差分输入,电流)
电流输入信号
4 mA ... 20 mA
0 mA ... 25 mA
输入电流的输入电阻
250 Ω
连接数据
Inline连接器
连接方式
回拉式弹簧连接
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
接口
Inline本地总线
通道数目
2
连接方式
Inline数据跨接块
传输速度
500 kbit/s
传输原理
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
48.8 mm
高度
119.8 mm
深度
71.5 mm
材料规格
颜色
绿色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
保护等级
IP20
空气压力(运行)
70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输)
70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
标准和规范
保护等级
III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2860264
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI141
GTIN
4017918904494
单件重量(含包装)
165.7 g
单件重量(不含包装)
138.71 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
X-PEN 0,35
-
标记笔
0811228
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助