IB IL 24 SEG/F-D - Inline功能模块
IB IL 24 SEG/F-D
-
Inline功能模块
2836683
Inline分段模块,不带附件,24 V DC,带保险丝和诊断
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
模块
连接器数目
1
绝缘特性
保护等级
III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
系统属性
本地诊断
经由总线的错误消息
I/O错误信息,不带分段电压U
s
保险丝被触发或缺失时发出I/O错误信息
编程数据
长度编码(十六进制)
C2
ID 代码 (dec.)
190
长度编码(十进制)
194
过程数据通道
2 位
输入地址区域
2 位
输出地址区域
0 位
参数通道(PCP)
0 位
寄存器长度(总线)
2 位
现场总线数据报文
所需的参数数据
1 Byte
电气特性
试验区段
5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min
5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min
7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min
24 V电源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min
保护电路
过载保护; 保险丝
熔断器
SI 5 x 20 6,300 AT (在供货范围内)
电源
I/O电压
24 V DC
外设电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC
残波
± 1.2 V
最大电流耗量
4 A
典型电流耗量
30 mA
电位: 通信电源(U
L
)
电源电压
7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗
最大 25 mA DC
电位: 主电路(U
M
)电源
电源电压
24 V DC
电源电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗
最大 4 A (标称值)
电位: 分段回路电源(U
S
)
电源电压
24 V DC
电源电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电源
最大 4 A (U
M
+U
S
)
连接数据
Inline连接器
连接方式
回拉式弹簧连接
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
接口
Inline本地总线
连接方式
Inline数据跨接块
电源电压
连接方式
Inline电位分配器
尺寸
尺寸图
宽度
12.2 mm
高度
119.8 mm
深度
71.5 mm
材料规格
颜色
绿色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
75 % ... 85 % (在温度范围 -25°C ... +55°C,必需采取相应的措施以防止湿度增加(> 85%)。)
允许湿度(存放/运输)
75 % ... 85 % (当模块从车辆内取出并放进封闭的房间时,外壳会出现暂时的轻微冷凝现象。)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2836683
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI122
GTIN
4017918160494
单件重量(含包装)
65.6 g
单件重量(不含包装)
51.29 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IB IL SCN-PWR IN
-
Inline连接器
2727462
IB IL SCN-PWR IN-CP
-
Inline连接器
2727637
IB IL FIELD 2
-
标识区域
2727501
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助